Вставка вст.доп.устр. 2-пр. S3000 [540800] Вставка дополнительного устройства 2-проводн. System 3000 Gira System 3000 Характеристики: - Управление дополнительным устройством вставок с входом дополнительного устройства из System 3000. - Эксплуатация с накладкой управления System 3000. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Длина провода к главному устройству: макс. 100 м Глубина установки: 24 мм Монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Температура окружающего воздуха: от -20 °C до +45 °C Производство: Gira Арт. № 5408 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx