Gira S1

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2089 00
2089 00
EAN 4010337035374
Упаковочная единица 1
Система цен 25
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Безопасный дистанционный доступ через мобильное приложение Gira Smart Home, мобильное приложение Gira HomeServer для iOS и Android, а также мобильное приложение Система безопасности для iOS и Android.
  • Безопасный дистанционный доступ к веб-визуализациям.
  • Безопасное дистанционное техобслуживание и дистанционное программирование Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, IP-интерфейса передачи данных домофонной системы.
  • Безопасное дистанционное техобслуживание программирование с помощью эксперта Gira HomeServer.
  • Безопасное дистанционное техобслуживание программирование с помощью Gira Project Assistant (GPA).
  • Безопасное дистанционное техобслуживание проектов KNX посредством ETS4 или ETS5. Программирование и диагностика поддерживаются посредством группового и шинного монитора.
  • Безопасный дистанционный доступ к страницам HTML в сети умного дома (например, камера, NAS, маршрутизатор, коммутатор).
  • Безопасная передача данных с помощью шифрования SSL/TLS.

Новые функции с версии микропрограммного обеспечения 6.1

  • Безопасное дистанционное техобслуживание и доступ через VPN.
  • Простая настройка VPN-соединения через портал устройств Gira.
  • Полная поддержка KNX Secure.
  • Отправка push-уведомлений в приложение Gira Smart Home.
  • Поддержка туннельного соединения Secure между Gira HomeServer и Gira S1.
  • Портальный сервер находится в Германии и подлежит закону о защите данных Германии.
  • Независимость от интернет-провайдера и используемых маршрутизаторов. Безопасный дистанционный доступ также для подключений IPv6 Dual Stack Lite (например, для Vodafone), LTE или UMTS.
  • Управление доступом для безопасного соединения при помощи коммуникационных объектов KNX, мобильное приложения Gira Smart Home, мобильное приложения Gira HomeServer и QuadClient.
  • Использование в качестве таймера KNX.
  • Запись телеграмм KNX на карту microSD.
  • Сигнализация состояния безопасных соединений через коммуникационные объекты KNX, мобильные приложения Gira Smart Home и Gira HomeServer, а также QuadClient.
  • Передача сообщений по электронной почте. К электронному письму можно опционально прикрепить вложение.
  • Передача сообщений по SMS или голосовой звонок через платную службу sms77 или MessageBird.
  • Триггеры для сообщений могут конфигурироваться индивидуально (фильтры, условия, гистерезис).
  • Поддерживаются до 50 сообщений.
  • Оптимированная IP-связь KNX для мобильных и очень медленных соединений.
  • Gira S1 требуется для безопасной коммуникации между Gira X1, Amazon Alexa, Google Assistant и порталом IFTTT.
  • Поддержка ускоренной передачи данных с устройств ETS на устройства KNXnet/IP через прямое IP-соединение KNX.
  • Два гнезда RJ45 с функцией переключения поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля.
  • Быстрый и удобный ввод Gira S1 в эксплуатацию через портал устройств Gira.
  • 2 Гб объем данных в месяц.
  • Неограниченное время использования и 5 лет серверного режима работы.
  • Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения.
  • Обновление микропрограммного обеспечения выполняется через Gira Project Assistant (GPA) или через веб-сайт устройства.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

Потребляемая мощность:
2 Вт

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Разъемы
IP:
2 гнезда RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0°C до +45°C

KNX:
TP1, S-Mode (ETS)

Карта microSD
для функции регистратора данных KNX:
макс. 32 ГБ

Указания

  • Электропитание от внешнего источника DC 24 В.
  • Карта microSD не входит в комплект поставки.
  • Для отправки уведомлений (по электронной почте, в виде СМС- и голосовых сообщений) требуется система KNX.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 208900

RFA, 468 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 208900

IFC, 24 Kb

Загрузка


Gira Project Assistant (GPA)
Программное обеспечение

Арт. №

ZIP, 760.188 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Арт. №

ZIP, 760.188 Kb

Загрузка


Gira S1
Technical Documentation

Technical documentation

Арт. № 2089 00

PDF, 5.995 Kb

Загрузка


Gira S1
Product database

from ETS4.2

Арт. № 2089 00

ZIP, 500 Kb

Загрузка


Gira S1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Арт. № 2089 00

PDF, 376 Kb

Загрузка


Gira S1 firmware update
Software

For Gira S1 with index status I00 and I01.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.3 is required.

Арт. № 2089 00

ZIP, 28.772 Kb

Загрузка


Gira S1 firmware update
Software

For Gira S1 with index status I02 or higher.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.3 is required.

Арт. № 2089 00

ZIP, 30.101 Kb

Загрузка


Gira S1 Windows Client 32 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Арт. №

ZIP, 7.126 Kb

Загрузка


Gira S1 Windows Client 64 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Арт. №

ZIP, 7.224 Kb

Загрузка


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Арт. № 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Загрузка


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Арт. № 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Загрузка


Set up IFTTT
Operating instructions

This document describes the setup of IFTTT in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Арт. № 2089 00

PDF, 1.294 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания