KNX типа REG Gira S1 [208900] Gira S1 Gira S1 REG Характеристики: - Безопасный дистанционный доступ через мобильное приложение Gira Smart Home, мобильное приложение Gira HomeServer для iOS и Android, а также мобильное приложение Система безопасности для iOS и Android. - Безопасный дистанционный доступ к веб-визуализациям. - Безопасное дистанционное техобслуживание и дистанционное программирование Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1, IP-интерфейса передачи данных домофонной системы. - Безопасное дистанционное техобслуживание программирование с помощью эксперта Gira HomeServer. - Безопасное дистанционное техобслуживание программирование с помощью Gira Project Assistant (GPA). - Безопасное дистанционное техобслуживание проектов KNX посредством ETS4 или ETS5. Программирование и диагностика поддерживаются посредством группового и шинного монитора. - Безопасный дистанционный доступ к страницам HTML в сети умного дома (например, камера, NAS, маршрутизатор, коммутатор). - Безопасная передача данных с помощью шифрования SSL/TLS. Новые функции с версии микропрограммного обеспечения 6.1 - Безопасное дистанционное техобслуживание и доступ через VPN. - Простая настройка VPN-соединения через портал устройств Gira. - Полная поддержка KNX Secure. - Отправка push-уведомлений в приложение Gira Smart Home. - Поддержка туннельного соединения Secure между Gira HomeServer и Gira S1. - Портальный сервер находится в Германии и подлежит закону о защите данных Германии. - Независимость от интернет-провайдера и используемых маршрутизаторов. Безопасный дистанционный доступ также для подключений IPv6 Dual Stack Lite (например, для Vodafone), LTE или UMTS. - Управление доступом для безопасного соединения при помощи коммуникационных объектов KNX, мобильное приложения Gira Smart Home, мобильное приложения Gira HomeServer и QuadClient. - Использование в качестве таймера KNX. - Запись телеграмм KNX на карту microSD. - Сигнализация состояния безопасных соединений через коммуникационные объекты KNX, мобильные приложения Gira Smart Home и Gira HomeServer, а также QuadClient. - Передача сообщений по электронной почте. К электронному письму можно опционально прикрепить вложение. - Передача сообщений по SMS или голосовой звонок через платную службу sms77 или MessageBird. - Триггеры для сообщений могут конфигурироваться индивидуально (фильтры, условия, гистерезис). - Поддерживаются до 50 сообщений. - Оптимированная IP-связь KNX для мобильных и очень медленных соединений. - Gira S1 требуется для безопасной коммуникации между Gira X1, Amazon Alexa, Google Assistant и порталом IFTTT. - Поддержка ускоренной передачи данных с устройств ETS на устройства KNXnet/IP через прямое IP-соединение KNX. - Два гнезда RJ45 с функцией переключения поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля. - Быстрый и удобный ввод Gira S1 в эксплуатацию через портал устройств Gira. - 2 Гб объем данных в месяц. - Неограниченное время использования и 5 лет серверного режима работы. - Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения. - Обновление микропрограммного обеспечения выполняется через Gira Project Assistant (GPA) или через веб-сайт устройства. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Номинальное напряжение: DC 24 - 30 В Потребляемая мощность: 2 Вт IP-связь: Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с) Разъемы - IP: 2 гнезда RJ45 - KNX: Соединительная и ответвительная клемма Температура окружающего воздуха: от 0°C до +45°C KNX: TP1, S-Mode (ETS) Карта microSD - для функции регистратора данных KNX: макс. 32 ГБ Указания: - Электропитание от внешнего источника DC 24 В. - Карта microSD не входит в комплект поставки. - Для отправки уведомлений (по электронной почте, в виде СМС- и голосовых сообщений) требуется система KNX. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 2 Производство: Gira Арт. № 2089 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx