Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Универсальный светодиодный поворотный диммер Standard System 3000


Арт. № 2450 00
EAN 4010337031406
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02

Заменяет 0302 00, 0307 00 и 2262 00.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

Опциональные принадлежности

Усилитель мощности

Характеристики

  • Универсальная светодиодная вставка для переключения и диммирования ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных и светодиодных ламп, регулируемых индуктивных трансформаторов для галогенных или светодиодных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп.
  • Автоматическая настройка подходящего к нагрузке принципа регулировки света (фазовой компенсации или фазовой отсечки).
  • Щадящее лампу включение.
  • Возможность длительного сохранения в памяти яркости включения.
  • Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
  • Регулируемая минимальная яркость.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
макс. 0,35 Вт

Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая компенсация):
тип. от 3 до 60 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка):
тип. от 3 до 120 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
тип. от 3 до 60 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 210 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 210 Вт
Трансформаторы Gira Tronic:
от 20 до 210 Вт
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. от 20 до 60 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
тип. от 20 до 60 ВА

Длина провода
Нагрузка:
макс. 100 м

монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Глубина установки:
24 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Указания

  • Принципиально возможна работа диммера без подключения нейтрального провода, но для некоторых светодиодных лампочек и лампочек CFLi в целях предотвращения мерцания необходимо подключение нейтрального провода.
  • При эксплуатации без нейтрального провода минимальная нагрузка для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, трансформаторов Gira Tronic и обмоточных трансформаторов увеличивается на 50 Вт.
  • Электронные трансформаторы и пускорегулирующие аппараты для светодиодных лампочек можно эксплуатировать по указанному производителем методу регулировки света.
  • При температуре окружающего воздуха, превышающей 25 °C, снизить подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Универсальная вставка светодиодного поворотного светорегулятора Standard
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
2450 00
Формат файла
PDF
Размер файла
435 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла
4.415 Kb

Universal LED rotary dimming insert Standard
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2450 00
Формат файла
PDF
Размер файла
429 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров