Вставка ун.вст.СД пов.димм. S3000 Standard [245000] Универсальная вставка светодиодного поворотного диммера Standard System 3000 Gira System 3000 Характеристики: - Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, электронных трансформаторов для галогенных и светодиодных ламп, индуктивных трансформаторов с диммированием для галогенных или светодиодных ламп, высоковольтных светодиодных или компактных люминесцентных ламп. - Автоматическая настройка подходящего к нагрузке принципа диммирования (фазовая отсечка по переднему или заднему фронту). - Щадящее лампу включение. - Возможность длительного сохранения в памяти яркости включения. - Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения. - Регулируемая минимальная яркость. - Электронная защита от короткого замыкания. - Электронная защита от повышенной температуры. - Работа с подключением и без подключения нейтрального провода. Технические характеристики: Номинальное напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Ожидание: макс. 0,35 Вт Присоединенная мощность при 25 °C - Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту): станд. от 3 до 60 Вт - Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту): станд. от 3 до 120 Вт - Компактная люминесцентная лампа: станд. от 3 до 60 Вт - Лампы накаливания: от 20 до 210 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: от 20 до 210 Вт - Трансформаторы Tronic: от 20 до 210 Вт - электронный трансформатор с низковольт. светодиодом: станд. от 20 до 60 Вт - Обмоточный трансформатор: от 20 до 210 ВА - обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом: станд. от 20 до 60 ВА Длина провода - Нагрузка: макс. 100 м Монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Глубина установки: 24 мм Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Указания: - Принципиально возможна работа диммера без подключения нейтрального провода, но для некоторых светодиодных лампочек и лампочек CFLi в целях предотвращения мерцания необходимо подключение нейтрального провода. - При эксплуатации без нейтрального провода минимальная нагрузка для ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, трансформаторов Tronic и обмоточных трансформаторов увеличивается на 50 Вт. - Электронные трансформаторы и пускорегулирующие аппараты для светодиодных лампочек можно эксплуатировать по указанному производителем методу регулировки света. - Если температура окружающей среды выше 25 °C, уменьшите подключенную нагрузку. Производство: Gira Арт. № 2450 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx