Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.com. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

OK

Электропитание AC 24 В 1 A


REG
Арт. № 1024 00
EAN 4010337010715
Упаковочная единица 1
Система цен 26

Опциональные принадлежности

Характеристики

  • Электропитание для метеостанции и встроенной системы отопления датчика ветра 0 - 10 В, датчика дождя 0 / 10 В и т.д.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В 50/60 Гц
Вторичная сторона:
AC 24 В

Номинальный ток, вторичная сторона:
1 A

Разъемы:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.
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
Power supply
Operating instructions

Operating manual.

Загрузка
Арт. №
1024 00
Формат файла
PDF
Размер файла
214 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров