Принадлежности электропитание AC 24 В 1 A REG [102400] Источник питания AC 24 В 1 A Система Gira KNX REG Характеристики: - Электропитание для метеостанции и встроенной системы отопления датчика ветра 0 - 10 В, датчика дождя 0 / 10 В и т.д. Технические характеристики: Номинальное напряжение - Первичная сторона: AC 230 В 50/60 Гц - Вторичная сторона: AC 24 В Номинальный ток, вторичная сторона: 1 A Разъемы: Винтовые клеммы Поперечное сечение соединительных проводов: макс. 4 мм² Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Габариты: Модульные единицы (МЕ): 4 Производство: Gira Арт. № 1024 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx