Источник питания DC 24 В 300 мА

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1296 00
1296 00
EAN 4010337296003
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Источник питания DC 24 В для внешнего питания сервера Gira One.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
Первичная сторона:
AC 230 В, 50/60 Гц

Номинальное напряжение втор.
Вторичная сторона:
DC 24 В 

Номинальный ток, вторичная сторона:
0,3 A

Предохранитель:
Слаботочный предохранитель 250 В, T 125 мА

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C

Степень защиты:
IP 20

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Конфигуратор дверной коммуникации Gira
Система дверной коммуникации Gira позволяет создавать системы различных типов и размеров: от отдельно стоящих домов и многоэтажек до целых жилых комплексов. От простых аудио- и видеосистем до интеграции в компьютерную сеть. Конфигуратор дверных коммуникаций Gira - это удобный онлайн-инструмент, который превращает индивидуальную настройку таких систем в удовольствие – для владельцев домов и администраторов, а также для мастеров и других профессионалов.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 129600

RFA, 316 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 129600

IFC, 12 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Power supply
Operating instructions

Operating instructions (Index I01).

Арт. № 1296 00

PDF, 579 Kb

Загрузка


Power supply for door communication
Operating instructions

Operating instructions (Index I00).

Арт. № 1296 00

PDF, 122 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания