Вставка импульсного устройства System 3000

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5410 00
5410 00
EAN 4010337048305
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Ручное или автоматическое включение автоматического выключателя лестничного освещения.
  • Ручное включение/выключение при помощи накладки управления System 3000.
  • Автоматическое включение/выключение при помощи накладки датчика движения или накладки датчика присутствия и движения 360° Bluetooth® из серии System 3000.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
230 В AC, 50 Гц

Ожидание:
от 0,25 до 0,45 Вт

Потребляемый ток:
прим. 2,8 мА

Глубина установки:
24 мм

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 541000

RFA, 440 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 541000

IFC, 15 Kb

Загрузка


Вставка импульсного устройства, Автоматический выключатель лестничного освещения
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 0821 00
5410 00

PDF, 531 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


Impulse insert, Automatic staircase lighting mechanism
Operating instructions

User manual.

Арт. № 0821 00
5410 00

PDF, 506 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания