Вставка вст.имп.устр. S3000 [541000] Вставка импульсного устройства System 3000 Gira System 3000 Характеристики: - Ручное или автоматическое включение автоматического выключателя лестничного освещения. - Ручное включение/выключение при помощи накладки управления System 3000. - Автоматическое включение/выключение при помощи накладки датчика движения или накладки датчика присутствия и движения 360° Bluetooth® из серии System 3000. Технические характеристики: Номинальное напряжение: 230 В AC, 50 Гц Ожидание: от 0,25 до 0,45 Вт Потребляемый ток: прим. 2,8 мА Глубина установки: 24 мм Монтаж: в приборную коробку согласно DIN 49073 Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Производство: Gira Арт. № 5410 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx