Метеостанция Plus для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2074 00
2074 00
EAN 4010337031185
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 
Заменяет метеостанцию Komfort для KNX1010 00и комбинированный датчик с приемником DCF771025 00

Необходимые принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Метеостанция для KNX регистрирует скорость и направление ветра, количество осадков, глобальное излучение, температуру, наступление сумерек, относительную влажность воздуха, атмосферное давление, а также степень освещенности в зависимости от направления с помощью четырех датчиков.
  • На основании полученных данных рассчитываются максимальное значение датчиков яркости, абсолютная влажность воздуха, ощущаемая температура и комфорт.
  • Областью применения является автоматическое, зависящее от наружных параметров управление затенением, особенно в частной сфере.
  • Метеостанция самостоятельно контролирует работу своих важнейших функций и автоматически сообщает по шине о соответствующих ошибках в измеряемых параметрах.
  • Контроль входного напряжения. О перебоях сообщается на шину посредством коммуникационного объекта.
  • С интегрированным шинным контроллером.
  • Установка снаружи здания на столбе или на стене.
  • Расположение места монтажа может определяться с помощью GPS.

Функции

  • На каждый датчик могут внутренне параметрироваться два предельных значения с настраиваемым гистерезисом или задаваться в виде 8-битных или 16-битных значений.
  • Функция обучения позволяет присвоить предельному значению текущее значение параметра.
  • Все паpаметpы, для котоpых заданы предельные значения, имеют настpаиваемую задеpжку включения и выключения.
  • 16 логических элементов (И, И с обратной связью, ИЛИ, исключающее ИЛИ, НЕ–И, НЕ–ИЛИ) имеющие до 4 входов для внешних и внутpенних 1-битовых значений.
  • 4 объекта блокиpовки для блокиpования выполнения какой-либо функции или пеpехода на pучное упpавление.
  • Автоматическое управление затенением до 8 фасадов осуществляется за счет регулировки поворотных пластин в зависимости от положения солнца и управления высоты завеса.
  • Вывод всех значений может осуществляться при изменении значений, а также циклически. Вывод объектов блокировки может осуществляться только при изменении значений.
  • Возможно каскадирование метеостанций с помощью логических функций. Это рекомендуется для расширения функций (измерение силы ветра на различных фасадах) или для значительного увеличения функциональной надежности путем получения избыточной информации.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Питание
Номинальное напряжение:
AC 24 В SELV (± 10%)
Номинальное напряжение:
DC 21 до 32 В SELV
Потребляемый ток:
от 100 до 400 мA

Соединительный провод
Тип провода:
LiYCY 4xAWG26
Длина провода:
5 м
Общая длина на линию:
15 м

Количество метеостанций:
макс. 3 (на линию)

Температура окружающего воздуха:
от -30 °C до +60 °C

Степень защиты:
IP44

Класс защиты:
III

Датчик направления ветра
Диапазон измерения:
от 1 до 360°
Разрешение:
Точность:
±10°

Датчик скорости ветра
Диапазон измерения:
От 0 до 40 м/с
Разрешение:
0,1 м/с
Точность (≤ 10 м/с):
±1 м/с
Точность (≥ 10 м/с):
±5 %

Датчик температуры
Диапазон измерения:
от -30 °C до +60 °C
Разрешение:
0,1 K
Точность:
±1 K

Датчик осадков
Диапазон измерения:
Да / нет
Точность:
Мелкая изморось

Датчики яркости
Количество:
4
Диапазон измерения:
от 0 до 150 клк
Разрешение:
1 клк
Точность:
±3 %

Сумеречный датчик
Диапазон измерения:
от 0 до 900 лк
Разрешение:
1 лк
Точность:
±10 лк

Датчик давления воздуха
Диапазон измерения:
от 300 до 1100 гПа
Разрешение:
0,01 гПа
Точность:
±0,5 гПа

Датчик влажности воздуха
Диапазон измерения:
от 0 до 100 % отн. влажности воздуха
Разрешение:
0,1% отн. влажности воздуха
Точность:
±10% отн. влажности воздуха (20 °C)
абс. влажность воздуха:
от 0 до 400 г/м³
Разрешение:
0,01 г/м³

Глобальное излучение
Диапазон измерения:
от 0 до 1300 Вт/м²
Разрешение:
1 Вт/м²
Точность:
±10 %

Габариты:
Ø130 В 68

Указания

  • Измеренные значения действительны для места монтажа. Возможны расхождения с показателями других метеослужб.
  • Все значения точности измеряемых величин основываются на соответствующих конечных значениях в диапазоне измерений.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


IFC Файл для BIM

Арт. № 207400

IFC, 111 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Метеостанция Plus
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2074 00

PDF, 1.867 Kb

Загрузка


Метеостанция Plus
База данных продукции

на уровень индекса I06

Арт. № 2074 00

ZIP, 1.730 Kb

Загрузка


Метеостанция Plus
База данных продукции

с уровня индекса I07

Арт. № 2074 00

ZIP, 463 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Weather station Plus
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2074 00

PDF, 1.854 Kb

Загрузка


Weather station Plus
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2074 00

PDF, 3.054 Kb

Загрузка


Weather station Plus
Product database

to index level I06

Арт. № 2074 00

ZIP, 1.730 Kb

Загрузка


Weather station Plus
Product database

from index level I07

Арт. № 2074 00

ZIP, 463 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания