KNX Метеостанция Plus [207400] Метеостанция Plus KNX Система Gira KNX Характеристики: - Метеостанция KNX регистрирует скорость и направление ветра, количество осадков, глобальное излучение, температуру, наступление сумерек, относительную влажность воздуха, атмосферное давление, а также степень освещенности в зависимости от направления с помощью четырех датчиков. - На основании полученных данных расчитываются максимальное значение датчиков яркости, абсолютная влажность воздуха, ощущаемая температура и комфорт. - Областью применения является автоматическое, зависящее от наружных параметров управление затенением, особенно в частной сфере. - Метеостанция самостоятельно контролирует работу своих важнейших функций и автоматически сообщает по шине о соответствующих ошибках в измеряемых параметрах. - Контроль входного напряжения. О перебоях сообщается на шину посредством коммуникационного объекта. - С интегрированным шинным соединителем. - Установка снаружи здания на столбе или на стене. - Расположение места монтажа может определяться с помощью GPS. Функции - На каждый датчик могут внутренне параметрироваться два предельных значения с настраиваемым гистерезисом или задаваться в виде 8-битных или 16-битных значений. - Функция обучения позволяет присвоить предельному значению текущее значение параметра. - Все паpаметpы, для котоpых заданы предельные значения, имеют настpаиваемую задеpжку включения и выключения. - 16 логических элементов (И, И с обратной связью, ИЛИ, исключающее ИЛИ, НЕ–И, НЕ–ИЛИ), имеющих до 4 входов для внешних и внутренних 1-битовых значений. - 4 объекта блокировки для блокирования выполнения какой-либо функции или перехода на ручное управление. - Автоматическое управление затенением до 8 фасадов осуществляется за счет регулировки поворотных пластин в зависимости от положения солнца и управления высоты завеса. - Вывод всех значений может осуществляться при изменении значений, а также циклически. Вывод объектов блокировки может осуществляться только при изменении значений. - Возможно каскадирование метеостанций с помощью логических функций. Это рекомендуется для расширения функций (измерение силы ветра на различных фасадах) или для значительного увеличения функциональной надежности путем получения избыточной информации. Технические характеристики: Среда KNX: TP256 Питание - Номинальное напряжение: AC 24 В БСНН (± 10%) - Номинальное напряжение: DC 21 до 32 В БСНН - Потребляемый ток: от 100 до 400 мA Cоединительный провод - Тип провода: LiYCY 4xAWG26 - Длина провода: 5 м - Общая длина на линию: 15 м Количество метеостанций: макс. 3 (на линию) Температура окружающего воздуха: от -30°C до +60°C Степень защиты: IP44 Класс защиты: III Датчик направления ветра - Диапазон измерения: от 1 до 360° - Разрешение: 1° - Точность: ±10° Датчик скорости ветра - Диапазон измерения: от 0 до 40 м/с - Разрешение: 0,1 м/с - Точность ({~<=} 10 м/с): ±1 м/с - Точность ({~>=} 10 м/с): ±5 % Датчик температуры - Диапазон измерения: от -30°C до +60°C - Разрешение: 0,1 K - Точность: ±1 K Датчик осадков - Диапазон измерения: Да / нет - Точность: Мелкая изморось Датчики яркости - Количество: 4 - Диапазон измерения: от 0 до 150 клк - Разрешение: 1 клк - Точность: ±3 % Сумеречный датчик - Диапазон измерения: от 0 до 900 лк - Разрешение: 1 лк - Точность: ±10 лк Датчик давления воздуха - Диапазон измерения: от 300 до 1100 гПа - Разрешение: 0,01 гПа - Точность: ±0,5 гПа Датчик влажности - Диапазон измерения: от 0 до 100 % отн. влажности - Разрешение: 0,1 % отн. влажности - Точность: ±10 % отн. влажности (20 °C) - Абс. влажность: от 0 до 400 г/м³ - Разрешение: 0,01 г/м³ Глобальное излучение - Диапазон измерения: от 0 до 1300 Вт/м² - Разрешение: 1 Вт/м² - Точность: ±10 % Указания: - Измеренные значения действительны для места монтажа. Возможны расхождения с показателями других метеослужб. - Все значения точности измеряемых величин основываются на соответствующих конечных значениях в диапазоне измерений. Габаритв мм: Ø 130 x В 68 x Производство: Gira Арт. № 2074 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx