Gira S1

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2089 00
2089 00
EAN 4010337035374
Упаковочная единица 1
Система цен 25
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Безопасный дистанционный доступ через мобильное приложение Gira Smart Home, мобильное приложение HomeServer, а также мобильное приложение системы безопасности для iOS и Android.
  • Безопасный дистанционный доступ к веб-визуализациям.
  • Безопасное дистанционное техобслуживание и дистанционное программирование Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 и IP-интерфейса передачи данных домофонной системы Gira.
  • Безопасное дистанционное техобслуживание с помощью Gira HomeServer Expert.
  • Безопасное дистанционное техобслуживание с помощью Gira Project Assistant (GPA).
  • Безопасное дистанционное техобслуживание проектов KNX через ETS. Программирование и диагностика поддерживаются посредством группового и шинного монитора.
  • Подключение Gira HomeServer к шине KNX через KNX Secure Tunneling.
  • Безопасный дистанционный доступ к HTML-страницам в сети умного дома.
  • Безопасный дистанционный доступ через OpenVPN к другим устройствам (например, телефонной системе, системам камер, сетевым устройствам).
  • Простая настройка VPN-соединения через портал устройств Gira.
  • Полная поддержка KNX Secure.
  • Безопасная передача данных с помощью шифрования SSL/TLS.
  • Безопасное дистанционное техобслуживание и доступ через VPN.
  • Простая настройка VPN-соединения через портал устройств Gira.
  • Отправка push-сообщений в мобильное приложение Gira Smart Home.
  • Поддержка туннельного соединения Secure между Gira HomeServer и Gira S1.
  • Запись макс. 200 точек данных KNX и отображение записей на линейных диаграммах.
  • Запись точек данных и их отображение доступно для устройств начиная с индекса I02 и версии микропрограммного обеспечения 7. Диаграммы можно также отобразить в мобильном приложении Gira Smart Home.
  • Без отображения диаграмм на Gira G1.
  • Портальный сервер находится в Германии и подлежит закону о защите данных Германии.
  • Независимость от интернет-провайдера и используемых маршрутизаторов. Безопасный дистанционный доступ также для подключений IPv6 Dual Stack Lite (например, для Vodafone), LTE или UMTS.
  • Управление доступом для безопасного соединения при помощи коммуникационных объектов KNX, приложения Gira Smart Home, Gira HomeServer и QuadClient.
  • Использование в качестве таймера KNX.
  • Запись телеграмм KNX на карту microSD.
  • Сигнализация состояния безопасных соединений при помощи коммуникационных объектов KNX, приложения Gira Smart Home, Gira HomeServer и QuadClient.
  • Отправка уведомлений в мобильное приложение Gira Smart Home с помощью push-сообщений.
  • Передача сообщений по электронной почте. К электронному письму можно опционально прикрепить вложение.
  • Передача сообщений по SMS или голосовой звонок через платную службу seven.io или MessageBird.
  • Триггеры для сообщений могут конфигурироваться индивидуально (фильтры, условия, гистерезис).
  • Поддерживаются до 50 сообщений.
  • Оптимированная IP-связь KNX для мобильных и очень медленных соединений.
  • Gira S1 требуется для безопасной коммуникации между Gira X1, Amazon Alexa и Google Assistant.
  • Поддержка ускоренной передачи данных с устройств ETS на устройства KNXnet/IP через прямое IP-соединение KNX.
  • Два гнезда RJ45 с функцией коммутатора поддерживают простое шлейфование соединительного кабеля.
  • Быстрый и удобный ввод Gira S1 в эксплуатацию через портал устройств Gira.
  • 2 Гб объем данных в месяц.
  • Неограниченное время использования и 5 лет серверного режима работы.
  • Функциональные расширения или актуализации с помощью обновлений фирменного ПО и программного обеспечения.
  • Обновление микропрограммного обеспечения выполняется через Gira Project Assistant (GPA) или веб-сайт устройств.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В

Потребляемая мощность:
2 Вт

IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)

Разъемы
IP:
2 гнезда RJ45
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

KNX:
TP1, S-Mode (ETS)

Карта microSD
для функции регистратора данных KNX:
до 1 ТБ (SDXC)

Указания

  • Питание от внешнего источника постоянного тока 24 В или через незамкнутый выход источников питания Gira для KNX.
  • Карта microSD не входит в комплект поставки.
  • Отправка уведомлений (push-уведомлений, электронной почты, SMS или голосовых сообщений) требует наличия системы KNX.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 2

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 208900

RFA, 468 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 208900

IFC, 24 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Projekt Assistent (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1 and DCS-IP data interface.
Please unzip the entire contents of the ZIP folder before installing the GPA!

Арт. №

ZIP, 2.690.226 Kb

Загрузка


Gira S1
Technical Documentation

Technical documentation

Арт. № 2089 00

PDF, 2.387 Kb

Загрузка


Gira S1
Product database

from ETS4.2

Арт. № 2089 00

ZIP, 1.337 Kb

Загрузка


Gira S1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Арт. № 2089 00

PDF, 376 Kb

Загрузка


Gira S1 firmware update
Software

For Gira S1 with index status I00 and I01.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Арт. № 2089 00

ZIP, 33.788 Kb

Загрузка


Gira S1 firmware update
Software

For Gira S1 with index status I02 or higher.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Арт. № 2089 00

ZIP, 40.723 Kb

Загрузка


Gira S1 Windows Client 32 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Арт. №

ZIP, 8.266 Kb

Загрузка


Gira S1 Windows Client 64 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Арт. №

ZIP, 8.372 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Арт. № 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Загрузка


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Арт. № 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания