Номинальное напряжение:
AC 24 В SELV (± 10%)
Номинальное напряжение:
DC 21 до 32 В SELV
Потребляемый ток:
от 100 до 400 мA
Тип провода:
LiYCY 4xAWG26
Общая длина на линию:
15 м
Количество метеостанций:
макс. 3 (на линию)
Температура окружающего воздуха:
от -30 °C до +60 °C
Диапазон измерения:
от 1 до 360°
Диапазон измерения:
От 0 до 40 м/с
Точность (≤ 10 м/с):
±1 м/с
Диапазон измерения:
от -30 °C до +60 °C
Диапазон измерения:
Да / нет
Диапазон измерения:
от 0 до 150 клк
Диапазон измерения:
от 0 до 900 лк
Диапазон измерения:
от 300 до 1100 гПа
Диапазон измерения:
от 0 до 100 % отн. влажности воздуха
Разрешение:
0,1% отн. влажности воздуха
Точность:
±10% отн. влажности воздуха (20 °C)
абс. влажность воздуха:
от 0 до 400 г/м³
Диапазон измерения:
от 0 до 1300 Вт/м²