Внешняя камера

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 1220 00
1220 00
EAN 4010337100058
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Внешняя камера для настенного и потолочного монтажа с регулируемым объективом, интегрированной инфракрасной светодиодной подсветкой и автоматической регулировкой баланса белого.
  • Камеру можно устанавливать в любом месте во входной зоне и с помощью шлюза камеры домофонной системы интегрировать в домофонную систему Gira.
  • Светочувствительный набор чипов для четкого представления изображения при плохих условиях освещенности.
  • Включаемые инфракрасные светодиоды для видеонаблюдения в полной темноте.
  • Mодуль камеры и корпус для простой и быстрой установки.
  • Модуль камеры, настраиваемый по трем осям.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
DC 12 В +10%

Потребляемый ток
DC 12 В:
Макс. 500 мА

Разъемы:
1 x видео (HD-TVI, BNC), 1 x видео (FBAS, BNC), 1 x электропитание (DC)

Камера
Датчик изображения:
1/2,9" Progressiv Scan CMOS
Тип:
Vario, вручную
Объектив:
От 2,8 до 12 мм
Разрешение:
480 TVL
Горизонтальный угол обзора:
от 28° до 85°

переключение режимов день/ночь:
Электромеханический ИК-фильтр

Управление электронным затвором (shutter):
1/50 до 1/50 000 с

Управление камерой:
Экранный дисплей (OSD), джойстик на кабеле

Минимальное освещение
День:
0,05 лк
ИК-режим:
0 лк

Инфракрасный светодиод:
24 светодиода

Инфракрасная дальность действия:
20 м

Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +60 °C

Степень защиты:
IP66

Влажность воздуха:
макс. 90%

Вес:
прим. 660 г

Габаритв мм

Внешняя камера: Ø 126 В 100,3

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


External Camera
Installation instructions

Hole template

Арт. № 1220 00

PDF, 89 Kb

Загрузка


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I02)

Арт. № 1220 00

PDF, 1.167 Kb

Загрузка


External camera
Operating instructions

Operating instructions (Index I03)

Арт. № 1220 00

PDF, 2.116 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания