Домофонные системы Внеш.камера [122000] Внешняя камера Системные устройства Gira Белый Характеристики: - Внешняя камера для настенного и потолочного монтажа с регулируемым объективом, интегрированной инфракрасной светодиодной подсветкой и автоматической регулировкой баланса белого. - Камеру можно устанавливать в любом месте во входной зоне и с помощью шлюза камеры TKS интегрировать в домофонную систему Gira. - Светочувствительный набор чипов для четкого представления изображения при плохих условиях освещенности. - Настраиваемые инфракрасные светодиоды для видеонаблюдения в полной темноте. - Быстроподключаемый модуль камеры и монтажная пластина для простой и быстрой установки. - Второй видеовыход для подключения монитора во время ввода в эксплуатацию. - Модуль камеры, настраиваемый по трем осям. Технические характеристики: Номинальное напряжение: DC 12 В +10% Номинальное напряжение: AC 24 В +10% Потребляемый ток - DC 12 В: макс. 450 мА - AC 24 В: макс. 5 мА Разъемы: 1 x видео (HD-TVI, BNC), 1 x видео (FBAS, BNC), 1 x электропитание (DC) Камера - Датчик изображения: 1/3" Progressiv Scan CMOS - Тип: Vario Dome - Объектив: 2,8 до 12 мм; трансфокатор - Разрешение: 720p25, 720p30 - Горизонтальный угол обзора: от 28° до 78° Переключение режимов день/ночь: Электромеханический ИК-фильтр Управление электронным затвором (shutter): 1/25 до 1/50 000 с Управление камерой: Экранный дисплей (OSD) Компенсация фонового света: DWDR Цифровой зум: Да Видеосистема: HD-TVI Минимальное освещение - День: 0,1 лк - Ч/Б: 0,001 лк - ИК-режим: 0 лк (F2,0) Инфракрасный светодиод: 24 светодиода Инфракрасная дальность действия: 20 м Температура окружающего воздуха: от -20°C до +60°C Степень защиты: IP66 Влажность воздуха: макс. 90% Вес: прим. 950 г Габаритв мм: Внешняя камера: Ø 143 x В 125 x Производство: Gira Арт. № 1220 00 Белый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx