Потребляемая мощность:
230 В, 50 В·А
Термостат помещения:
макс. 6
на сервопривод:
макс. 500 мА
Управление насосами:
2 А/200 В·А индукт.
Переключение отопление/охлаждение:
1
Способ действия:
Тип 1/тип 1.C
Влажность окружающего воздуха:
80% без конденсации
Температура окружающего воздуха:
от 0 до +50 °C
Подключаемое поперечное сечение провода:
от 0,2 до 1,5 мм²