Электрон устр кл.колодка 6-ка. 230 В [247900] Клеммная колодка, 6-местн., 230 В~ Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения Характеристики: - Клеммная колодка для подключения термостатов помещения и термических сервоприводов. Технические характеристики: Потребляемая мощность: 230 В, 50 В·А Предохранитель - 230 В: T4AH Количество - Зоны обогрева: 6 - Термостат помещения: макс. 6 - Сервоприводы: макс. 15 Ток включения - на сервопривод: макс. 500 мА Номинальная нагрузка - Все приводы: макс. 24 Вт Коммутируемая мощность - Управление насосами: 2 А/200 В·А индукт. Разъемы - Управление насосами: 1 - Переключение отопление/охлаждение: 1 - внешний таймер: 1 - Термостат помещения: 6 - Электропитание: 230 В: 1 Принцип: NC Способ действия: Тип 1/тип 1.C Класс защиты: II Влажность окружающего воздуха: 80% без конденсации Температура окружающего воздуха: от 0 до +50 °C Подключаемое поперечное сечение провода: от 0,2 до 1,5 мм² Габаритв мм: Ш 326,5 x В 90 x Г 50 Производство: Gira Арт. № 2479 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx