Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
макс. 2 Вт
Номинальное напряжение DALI:
DC 16 В (станд.)
Число потребителей DALI:
макс. 26
Число потенциометров DALI (с возможностью параллельного включения) со встроенным блоком питания:
Макс. 4
Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K
Соединение однопроводное:
макс. 4 мм²
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C