Первичная сторона:
AC 230 В, 50 Гц
Вторичная сторона:
DC 26 В ± 2 В SELV
Номинальный ток, вторичная сторона
Длительная нагрузка:
Длительная нагрузка 700 мА
Пиковая нагрузка:
Пиковая нагрузка 1,15 A (макс. 5 с)
Отключение при перегрузке:
Отключение при перегрузке от 900 мА
Поперечное сечение соединительных проводов:
от 0,6 мм до 2,5 мм²
Выход открывателя двери:
AC 12 В, макс. 1,1 A / ED 25 %
Выход для подключения реле:
AC 250 В, 2 A
Длина провода от камеры досамого дальнего TFT-дисплея
Без видеоусилителя:
макс. 150 м
С видеоусилителем:
макс. 300 м
Общая длина проводов в чистом аудиорежиме:
макс. 700 м
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C