Видеораспределитель — это активный компонент для адаптации мощности видеосигнала.
Видеораспределитель распределяет видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонных систем и IP-шлюзов домофонных систем по квартирным станциям.
Видеораспределитель требуется в том случае, если провода к видеокомпонентам домофонной системы Gira проложены в виде тупиковой линии.
Видеораспределитель обеспечивает правильное нагрузочное сопротивление, с тем чтобы предотвратить отражения отдельных ветвей и вытекающие из этого помехи изображения.
Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:
Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
Скрытый монтаж (в приборной коробке).
Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG).
Технические характеристики
Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
Разъемы
2-проводная шина IN:
2 винтовые клеммы
2-проводная шина OUT:
6 винтовых клемм
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C
Указания
Видеораспределитель предоставляет возможность каскадного подключения. В общей сложности в одной системе можно использовать до 15 видеораспределителей с видеомультиплексорами.
При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеораспределитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.
Комплект поставки
Адаптер типа REG прилагается.
Габаритв мм
Видеораспределитель:
Ш 36
В 52
Г 27
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.