Вставка электронного потенциометра для управляющего входа 1–10 В
Функция переключения

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0309 00
0309 00
EAN 4010337309000
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

До индексной версии I01:

предохранитель F 500 H 250 В

Характеристики

Характеристики

  • Электронный потенциометр с функцией переключения для электронных пускорегулирующих аппаратов или трансформаторов Tronic с управляющим входом 1 – 10 В.
  • При нажатии кнопки управления ЭПРА включается и выключается.
  • Вращением настраивается яркость.
  • Регулируемая базовая яркость.
  • Защита коммутирующего контакта от короткого замыкания благодаря встроенному слаботочному предохранителю.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Интерфейс 1–10 В
Управляющее напряжение:
от 0,7 до 12 В
Управляющий ток:
Макс. 50 мА

Ток переключения
Омический:
6 A

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от +5°C до +25°C

Комплект поставки

  • Предохранитель входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Electronic potentiometer insert for 1-10 V control input, switching function
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 0309 00

PDF, 1.229 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания