Видеоусилитель предназначен для увеличения дальности действия домофонных систем Gira с видеофункцией.
Он увеличивает уровень входящего видеосигнала до максимального разрешенного уровня шины и выдает его на выходе. Благодаря этому компенсируется демпфирование провода от источника видеосигнала до входа видеоусилителя.
Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:
Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
Скрытый монтаж (в приборной коробке).
Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG).
Технические характеристики
Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
Разъемы
2-проводная шина IN:
2 винтовые клеммы
2-проводная шина OUT:
2 винтовые клеммы
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C
Указания
С помощью видеоусилителя можно увеличить максимальную длину провода между дверной и квартирной станцией со 100 до 300 м.
При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеоусилитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.
Комплект поставки
Адаптер типа REG прилагается.
Габаритв мм
Видеоусилитель:
Ш 36
В 52
Г 27
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.