Домофонные системы видеоусилитель [122200] Видеоусилитель Системные устройства Gira Характеристики: - Видеоусилитель предназначен для увеличения дальности действия домофонных систем Gira с видеофункцией. - Он увеличивает уровень входящего видеосигнала до максимального разрешенного уровня шины и выдает его на выходе. Благодаря этому компенсируется демпфирование провода от источника видеосигнала до входа видеоусилителя. Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа: - Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке). - Скрытый монтаж (в приборной коробке). - Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG). Технические характеристики: Источник питания: DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине) Разъемы - 2-проводная шина IN: 2 винтовые клеммы - 2-проводная шина OUT: 2 винтовые клеммы Температура окружающего воздуха: от -25 °C до +70 °C Указания: - С помощью видеоусилителя можно увеличить максимальную длину провода между дверной и квартирной станцией со 100 до 300 м. - При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеоусилитель автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети. Комплект поставки: - Адаптер типа REG прилагается. Габаритв мм: Видеоусилитель: Ш 36 x В 52 x Г 27 Производство: Gira Арт. № 1222 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx