Ручное или автоматическое включение автоматического выключателя лестничного освещения.
Ручное включение/выключение при помощи накладки управления System 3000.
Автоматическое включение/выключение при помощи накладки датчика движения или накладки датчика присутствия и движения 360° Bluetooth® из серии System 3000.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
230 В AC, 50 Гц
Ожидание:
от 0,25 до 0,45 Вт
Потребляемый ток:
прим. 2,8 мА
Глубина установки:
24 мм
Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.