Вставка клавишного выключателя 10 AX 250 В~
Двухканальный выключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Двухканальный выключатель
Арт. № 0105 00
0105 00
EAN 4010337105008
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до сентября 2024 года. Или пока есть запасы.

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

клав. 2-м клав. 2-м + наб.IP44

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
0105 00:
28 мм
0108 00:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • В зависимости от наличия.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 010500

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 010500

IFC, 15 Kb

Загрузка


Двухклавишный выключатель
Инструкции по монтажу

Схема подключений вставка клавишного выключателя для двойного переключения

Арт. № 0105 00

PDF, 12 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Series switch
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for series circuit

Арт. № 0105 00

PDF, 12 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания