Система:
с помощью плоского кабеля, 10-пол.
до 2 модулей камеры:
через видеоконтроллер
начиная с 3-го модуля камеры:
дополнительно от источника питания для домофонной системы DC 24 В 300 мA
Максимум:
2,7 Вт (камера в ночном режиме активна)
Система (плоский кабель, 10-полюсный):
2 колодки разъемов
Видео (аналог.):
1 колодка разъемов
Отображаемая зона обзора (на экране)
Поворотная кнопка в позиции 9:
100°
при стандартном формате 4:3:
85°
Разрешение видеосигнала:
Аналог. CVBS, 50 Гц/625 строк
Порог переключения с дневного на ночной режим:
1 лк
Светочувствительность в черно-белом режиме:
0,1 лк
Время закрывания электронной диафрагмы:
до 1/60 000 с
Рекомендуемая высота установки:
1,50 м
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C