Листы для надписей для сенсорного выключателя 3, клавиш вызова, плоского настенного радиопередатчика System 55
Сенсорный выключатель 3, кнопочный выключатель вызова, плоский настенный радиопередатчик

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
3 x 25 полей для надписей38 x 54 мм
Арт. № 1090 00
1090 00
EAN 4010337040156
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Необходимые принадлежности

Для 1090 00, одного из следующих артикулов:
Сенсорный выключатель 2, беспотенциальный

cенс.выкл.2 1-кл. 24 В беспотенц. ПДН cенс.выкл.2 3-кл. 24 В беспотенц. ПДН

Для 1089 00, одного из следующих артикулов:
Наборы клавиш

наб.клав. 2x Plus ПДН наб.клав. 5x Plus (2+3) ПДН

Сенсорный выключатель 3 Plus

cенс.выкл.3 Plus 2-кл. KNX

Характеристики

Характеристики

  • Предварительно отштампованные листы для надписей из полиэтиленовой пленкив формате DIN A4.

Указания

  • Листы для надписей можно распечатывать только на лазерном принтере.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания