Принадлежности листы для надписей 38x54 мм [109000] Листы для надписей для сенсорного выключателя Gira 3, клавиш вызова, плоского настенного радиопередатчика System 55 Сенсорный выключатель 3, клавиша вызова, плоский настенный радиопередатчик Вставки скрытого монтажа, принадлежности 3 x 25 полей для надписей38 x 54 мм Характеристики: - Предварительно отштампованные листы для надписей из полиэтиленовой пленкив формате DIN A4. Указания: - Листы для надписей можно распечатывать только на лазерном принтере. Производство: Gira Арт. № 1090 00 3 x 25 полей для надписей38 x 54 мм Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx