Поворотное дополнительное устройство для диммера System 3000.
Работа с подключением нейтрального провода.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Ожидание:
0,3 Вт
Длина провода к главному устройству:
макс. 100 м
Глубина установки:
24 мм
Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.