Управление дополнительным устройством вставок с входом дополнительного устройства из System 3000.
Эксплуатация с накладкой управления System 3000.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Длина провода к главному устройству:
макс. 100 м
Глубина установки:
24 мм
Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +45 °C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.