Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с полем для надписи и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) (IP20)
TX_44

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 4462 66
4462 66
EAN 4010337093497
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Антрацитовый
Арт. № 4462 67
4462 67
EAN 4010337093503
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
Цвет «алюминий»
Арт. № 4462 65
4462 65
EAN 4010337093480
Упаковочная единица 1/5
Система цен 13
 
Заменяет с полной совместимостью 0462 ..

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо с заземлением.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
повышенная защита от прикосновения:
от 0 °C до 45 °C

Указания

  • Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20.
  • При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки.
  • Проверено в соответствии с T.N.O. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.
  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Комплект поставки

  • Прилагается табличка для надписи «EDV».

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания