Gira TX_44 бел.г SCHUKO ПДН + SH (IP20) [446266] Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с полем для надписи и shutter (IP20) TX_44 Водозащищенный скрытый монтаж IP44 Gira TX_44 Белый Технические характеристики: Глубина установки: 29 мм Тип проводов: жесткие и гибкие Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм² Температура окружающего воздуха - shutter: от 0 °C до 45 °C Указания: - Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20. - При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки. - Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1. Комплект поставки: - Прилагается табличка для надписи «EDV». Производство: Gira Арт. № 4462 66 Белый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 антраци. SCHUKO ПДН + SH (IP20) [446267] Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с полем для надписи и shutter (IP20) TX_44 Водозащищенный скрытый монтаж IP44 Gira TX_44 Антрацитовый Технические характеристики: Глубина установки: 29 мм Тип проводов: жесткие и гибкие Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм² Температура окружающего воздуха - shutter: от 0 °C до 45 °C Указания: - Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20. - При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки. - Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1. Комплект поставки: - Прилагается табличка для надписи «EDV». Производство: Gira Арт. № 4462 67 Антрацитовый Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gira TX_44 “алюм.“ SCHUKO ПДН + SH (IP20) [446265] Розетка SCHUKO 16 А 250 В~ с полем для надписи и shutter (IP20) TX_44 Водозащищенный скрытый монтаж IP44 Gira TX_44 Цвет «алюминий» Технические характеристики: Глубина установки: 29 мм Тип проводов: жесткие и гибкие Поперечное сечение соединительных проводов - для проводов с сечением от: 1,5 мм² до 2,5 мм² Температура окружающего воздуха - shutter: от 0 °C до 45 °C Указания: - Не подходит для установки во влажных помещениях, т.к. имеет степень защиты IP20. - При монтаже необходимо также использовать уплотнительный фланец установочной рамки. - Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1. Комплект поставки: - Прилагается табличка для надписи «EDV». Производство: Gira Арт. № 4462 65 Цвет «алюминий» Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx