Новый

Вставка регулятора частоты вращения System 3000

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2460 00
2460 00
EAN 4010337108467
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Новинка.
Заменяет0314 00.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Регулятор частоты вращения для однофазных двигателей, таких как асинхронные или двигатели с экранированными полюсами.
  • Устройство работает по принципу фазовой отсечки по переднему фронту.
  • Включение плавным пуском до максимальной скорости.
  • Минимальная скорость может сохраняться постоянно.
  • Возможность подключения дополнительных устройств.
  • Электронная защита от короткого замыкания.
  • Электронная защита от повышенной температуры.
  • Работа с подключением и без подключения нейтрального провода.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
≤ 0,5 Вт

Ток переключения при +25 °C:
от 60 мА до 1,8 А

Макс. ток двигателя (Iмакс):
1,8 А

Дополнительные устройства
Механические кнопки без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводн.:
неограниченно
Поворотная вставка дополнительного устройства 3-провод.:
макс. 10

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Глубина установки:
24 мм

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Если температура окружающей среды выше +25 °C, уменьшите подключенную нагрузку.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


вставка регулятора частоты вращения
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2460 00

PDF, 179 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Speed regulator insert
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 2460 00

PDF, 173 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания