Вставка коммутационной розетки подключения к сети кат.6A, 2-местн.
Технология обжима со смещением изоляции

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2452 00
2452 00
EAN 4010337881797
Упаковочная единица 1
Система цен 01
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

накл. UAE/IAE + рзтк.сети накл. ПДН UAE/IAE + рзтк.сети

Характеристики

Характеристики

  • Экранированная коммутационная розетка подключения к сети кат.6A с двумя соединительными гнездами RJ45 (8/8) для скоростей передачи данных до 10 Гбит Ethernet согласно IEEE 802.3an.
  • Наклоненное на 45° выходное отверстие для установки каналов для скрытой проводки, напольных коробок и для скрытого монтажа.
  • Возможен ввод кабелей со всех направлений шагами 8 x 45°.

Технические характеристики

Глубина установки:
33 мм

Указания

  • Только для винтового крепления.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 245200

RFA, 456 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 245200

IFC, 15 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания