Вставка pзтк.сети кат.6A 2-м [245200] Вставка коммутационной розетки подключения к сети кат. 6A, 2-местн. Технология обжима со смещением изоляции Коммуникационная техника Gira Характеристики: - Экранированная коммутационная розетка подключения к сети кат. 6A с двумя соединительными гнездами RJ45 (8/8) для скоростей передачи данных до 10 Гбит Ethernet согласно IEEE 802.3an. - Наклоненное на 45° выходное отверстие для установки каналов для скрытой проводки, напольных коробок и для скрытого монтажа. - Возможен ввод кабелей со всех направлений шагами 8 x 45°. Технические характеристики: Глубина установки: 33 мм Указания: - Только для винтового крепления. Производство: Gira Арт. № 2452 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx