Датчик присутствия и датчик движения 360° Kompakt

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2399 02
2399 02
EAN 4010337019381
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
  • 2-точечная регулировка света.
  • Функции настраиваются инфракрасным дистанционным управлением.
  • Ограничение поля обзора благодаря надеваемому щитку или отключению отдельных датчиков.
  • Управление при помощи инфракрасного дистанционного управления, дополнительного устройства 2-пров. или клавишно-кнопочного выключателя.
  • Функция обучения для настройки порога освещенности, в комбинации с инфракрасными пультами дистанционного управления.
  • Предварительное предупреждение об отключении.
  • Кратковременный режим, например, для активации звуковых устройств оповещения.
  • Имитация присутствия.
  • Функционирование в качестве сумеречного выключателя.
  • Динамичное время работы по инерции.
  • Расширение поля обзора параллельным включением нескольких устройств.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
от AC 110 до 240 В, 50/60 Гц

Ожидание:
макс. 0,3 Вт

Батарейка для пульта дистанционного управления
Тип:
CR 2025
№ ООН:
3091

Высота установки:
прим. от 2,20 м до 6,0 м

Высота установки 3 м
Угол обзора:
360°
Зона обзора:
Ø прим. 20 м

Значение яркости:
прим. от 5 до 2000 лк

Время работы по инерции
Настраиваемое:
прим. от 10 с до 30 мин
Кратковременный режим:
прим. 0,5 с

Ток переключения при 35 °C
Омический:
16 A (AC1)
Люминесцентные лампы:
4 AX

Присоединенная мощность при AC 230 В~ и 35°C
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2000 Вт
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Обмоточный трансформатор:
1000 ВА
Светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. 400 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
920 ВА
Емкостная нагрузка:
690 ВА (560 мкФ)

Присоединенная мощность при AC 110 В~ и 35°C
Лампы накаливания:
1150 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
1000 Вт
Трансформатор Tronic:
750 Вт
Обмоточный трансформатор:
500 ВА
Светодиодные лампы:
станд. 200 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. 200 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
460 ВА
Емкостная нагрузка:
345 ВА (560 мкФ)

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • Необходимые настройки для ввода в эксплуатацию осуществляются посредством инфракрасного дистанционного управления PIR 1 (принадлежность) для монтера.
  • Потолочный монтаж внутри помещения, накладной монтаж.

Комплект поставки

  • Инфракрасное дистанционное управление PIR 2 для клиента входит в комплект.
  • Надеваемый щиток для ограничения поля обзора входит в комплект поставки.

Габаритв мм

Ø 103 В 63

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 239902

RFA, 596 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 239902

IFC, 173 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Presence detector and motion detector 360° compact
Operating instructions

Operating instructions, from index I05.

Арт. № 2399 02

PDF, 2.269 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания