дежурное устр дтчк.прис./движ. 360° Kompakt [239902] Датчик присутствия и датчик движения 360° Kompakt Управление освещением Характеристики: - Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения. - 2-точечная регулировка света. - Функции настраиваются инфракрасным дистанционным управлением. - Ограничение поля обзора благодаря надеваемому щитку или отключению отдельных датчиков. - Управление при помощи инфракрасного дистанционного управления, дополнительного устройства 2-пров. или клавишно-кнопочного выключателя. - Функция обучения для настройки порога освещенности, в комбинации с инфракрасными пультами дистанционного управления. - Предварительное предупреждение об отключении. - Кратковременный режим, например, для активации звуковых устройств оповещения. - Имитация присутствия. - Функционирование в качестве сумеречного выключателя. - Динамичное время работы по инерции. - Расширение поля обзора параллельным включением нескольких устройств. Технические характеристики: Номинальное напряжение: от AC 110 до 240 В, 50/60 Гц Ожидание: макс. 0,3 Вт Батарейка для пульта дистанционного управления - Тип: CR 2025 - № ООН: 3091 Высота установки: прим. от 2,20 м до 6,0 м Высота установки 3 м - Угол обзора: 360° - Зона обзора: Ø прим. 20 м Значение яркости: прим. от 5 до 2000 лк Время работы по инерции - Настраиваемое: прим. от 10 с до 30 мин - Кратковременный режим: прим. 0,5 с Ток переключения при 35 °C - Омический: 16 A (AC1) - Люминесцентные лампы: 4 AX Присоединенная мощность при AC 230 В~ и 35°C - Лампы накаливания: 2300 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: 2000 Вт - Трансформатор Tronic: 1500 Вт - Обмоточный трансформатор: 1000 ВА - Светодиодные лампы: станд. 400 Вт - Компактная люминесцентная лампа: станд. 400 Вт - Люминесцентные лампы, без компенсации: 920 ВА - Емкостная нагрузка: 690 ВА (560 мкФ) Присоединенная мощность при AC 110 В~ и 35°C - Лампы накаливания: 1150 Вт - Высоковольтные галогенные лампы: 1000 Вт - Трансформатор Tronic: 750 Вт - Обмоточный трансформатор: 500 ВА - Светодиодные лампы: станд. 200 Вт - Компактная люминесцентная лампа: станд. 200 Вт - Люминесцентные лампы, без компенсации: 460 ВА - Емкостная нагрузка: 345 ВА (560 мкФ) Температура окружающего воздуха: от -5 °C до +45 °C Указания: - Необходимые настройки для ввода в эксплуатацию осуществляются посредством инфракрасного дистанционного управления PIR 1 (принадлежность) для монтера. - Потолочный монтаж внутри помещения, накладной монтаж. Комплект поставки: - Инфракрасное дистанционное управление PIR 2 для клиента входит в комплект. - Надеваемый щиток для ограничения поля обзора входит в комплект поставки. Габаритв мм: Ø 103 x В 63 x Производство: Gira Арт. № 2399 02 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx