Термический сервопривод 230 В~

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2169 00
2169 00
EAN 4010337016724
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Сервопривод для активации клапанов отопления для регулирования в отдельном помещении.
  • Совместим с системой адаптеров клапанов и с соединительным проводом предшествующей модели.
  • Показ открытого или закрытого состояния.
  • Функция первого открывания для упрощения монтажа и ввода в эксплуатацию.
  • Закрыт в обесточенном состоянии.

Технические характеристики

Рабочее напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Рабочая мощность:
Ок. 1 Вт

Ход клапана:
4 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до 60 °C

Усилие для приведения в действие:
100 Н

Степень защиты:
IP54

Соединительный провод
Поперечное сечение:
2 x 0,75 мм²
Длина:
1 м

Комплект поставки

  • Адаптер клапанов VA 80 для следующих угловых клапанов входит в комплект поставки. Heimeier, MNG (с 1998 г.), Oventrop M30x1,5 (с 1997 г.), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (с 1993 г.), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (с 1999 г.), IVAR, Strawa (с 2003 г. новое крепление), Taco (для привода Alpha с 2005 г.), Emmeti, распределитель Caleffi серии 670, 4-ходовой клапан Bianchi, угловой клапан Nereus DN 10.

Габаритв мм

Ш 58 В 58 Г 45

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания