Электрон устр термич.сервопривод 230 В [216900] Термический сервопривод 230 В~ Отопление, вентиляция, кондиционирование помещения Характеристики: - Сервопривод для активации клапанов отопления для регулирования в отдельном помещении. - Совместим с системой адаптеров клапанов и с соединительным проводом предшествующей модели. - Показ открытого или закрытого состояния. - Функция первого открывания для упрощения монтажа и ввода в эксплуатацию. - Закрыт в обесточенном состоянии. Технические характеристики: Рабочее напряжение: AC 230 В, 50/60 Гц Рабочая мощность: Ок. 1 Вт Ход клапана: 4 мм Температура окружающего воздуха: от 0 °C до 60 °C Усилие для приведения в действие: 100 Н Степень защиты: IP54 Соединительный провод - Поперечное сечение: 2 x 0,75 мм² - Длина: 1 м Комплект поставки: - Адаптер клапанов VA 80 для следующих угловых клапанов входит в комплект поставки. Heimeier, MNG (с 1998 г.), Oventrop M30x1,5 (с 1997 г.), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (с 1993 г.), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (с 1999 г.), IVAR, Strawa (с 2003 г. новое крепление), Taco (для привода Alpha с 2005 г.), Emmeti, распределитель Caleffi серии 670, 4-ходовой клапан Bianchi, угловой клапан Nereus DN 10. Габаритв мм: Ш 58 x В 58 x Г 45 Производство: Gira Арт. № 2169 00 Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx