Двоичный вход KNX, 8-канал., 12 - 48 В AC/DC, беспотенциальный

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG plus
Арт. № 2128 00
2128 00
EAN 4010337018841
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 
Двоичные входы типа REG для подключения контактов. Переключения контактов (например, реле контроля/кнопок) преобразуются в телеграммы KNX. При этом входы могут быть независимо друг от друга назначены различным функциям или быть заблокированы. Возможен показ сигнала с помощью желтых светодиодов состояния.

Характеристики

Характеристики

  • Каждый вход располагает полным объемом функций. Все ориентированные на каналы функции можно параметрировать отдельно для каждого входа.
  • Активно отправленные телеграммы входов глобально задерживаются после восстановления напряжения шины, а также после программирования ETS.
  • Возможность конфигурации времени стабилизации и ограничения количества телеграмм.
  • Произвольное присвоение входам функций переключения, регулировки света, жалюзи, датчика значения и счетчика импульсов.
  • Объект блокировки для блокирования отдельных входов (полярность объекта блокировки настраивается) для функций переключения, регулировки света, жалюзи и датчика значения.
  • Возможность отдельного параметрирования реакции каждого входа в случае восстановления напряжения шины.
  • Функция переключения: наличие двух независимых объектов переключения для каждого входа (возможность параметрирования команд переключения по отдельности), возможность независимой настройки команды при восходящем и нисходящем фронте (ВКЛ, ВЫКЛ, ПЕРЕКЛ, без реакции), возможность выбора независимой циклической отправки объектов переключения в зависимости от фронта или в зависимости от значения объекта.
  • Функция регулировки света: управление с помощью одной и двух поверхностей, время между регулированием яркости и переключением и значения шагов регулирования яркости могут быть настроены, возможно повторение телеграммы и отправка телеграммы СТОП.
  • Функция жалюзи: возможность настройки команды при восходящем фронте (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ), возможность параметрирования концепции управления (ШАГ – ДВИЖЕНИЕ – ШАГ или ДВИЖЕНИЕ – ШАГ), возможность настройки времени между кратковременным и долговременным режимом работы (только при концепции ШАГ – ДВИЖЕНИЕ – ШАГ), возможность настройки времени перемещения пластин.
  • Функция датчика значения: возможность параметрирования фронта (кнопочный выключатель в качестве замыкающего контакта, кнопочный выключатель в качестве размыкающего контакта, выключатель) и значения фронта, возможность изменения значения для датчика значения в случае кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки, возможно дополнительное устройство световой сцены с функцией сохранения, в том числе сохранение сцены без предварительного вызова.
  • Функция счетчика импульсов: настройка интервала счета, возможность параметрирования фронта (счет при восходящем фронте, счет при нисходящем фронте, счет при восходящем и нисходящем фронте), возможность установки числа необходимых импульсов на входе, возможность установки числа необходимых импульсов счета для изменения счетчика. Каждый вход содержит один основной счетчик и один промежуточный счетчик. Основной и промежуточный счетчики могут отдельно друг от друга работать в качестве счетчиков прямого или обратного счета. Начальные и конечные значения счетчиков могут быть заданы через параметры или посредством коммуникационного объекта. Опрос состояния счетчика осуществляется через KNX или автоматически, возможность параметрирования поведения по истечении счета, возможность сброса счетчика импульсов через KNX (сброс счетчика).
  • Двоичный вход имеет восемь независимых друг от друга входов и может быть подключен к электрическим сигналам в диапазон напряжения от 12 до 48 В.
  • Анализ сигналов постоянного тока (DC) или сигналов переменного тока (AC).
  • Двоичный вход предоставляет отдельное вспомогательное напряжение в 24 В DC (БСНН) для подключения беспотенциальных контактов.
  • Сообщение о состоянии при сбое со вспомогательным напряжением посылается на шину.
  • Возможно подключение счетчиков с интерфейсом S0 (например, счетчик электроэнергии, газа и воды).

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Длина входного линияа:
макс. 100 м

Температура окружающего воздуха:
от -5°C до +45°C

Номинальное напряжение:
AC/DC 12 - 48 В

Напряжение сигнала
для сигнала "0":
-48 - +2 В
для сигнала "1":
от 8 до 48 В

Входной ток при номинальном напряжении:
2 мА

Номинальное напряжение S0:
макс. DC 27 В

Частота импульсов S0:
макс. 33 Гц

Номинальная частота сигнала перем.тока:
30 - 60 Гц

Длительность сигнала:
мин. 15 мс

Число входов:
8

выход
Напряжение:
DC 24 В SELV
ток:
макс. 4 мА

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Входы:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 212800

RFA, 484 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 212800

IFC, 164 Kb

Загрузка


Двоичный вход 8-местный 12-48 В AC/DC беспотенциальный
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS4.2

Арт. № 2128 00

ZIP, 484 Kb

Загрузка


Двоичный вход 8-местный 12-48 В AC/DC беспотенциальный
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2128 00

PDF, 1.831 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage
Product database

Product database from ETS4.2

Арт. № 2128 00

ZIP, 484 Kb

Загрузка


Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2128 00

PDF, 1.818 Kb

Загрузка


Binary input, 8-gang 12-48 V AC/DC, zero-voltage
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2128 00

PDF, 4.433 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания