Источник питания 160 мА с встроенным дросселем для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2120 00
2120 00
EAN 4010337023210
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 
Источники питания для устройств KNX с напряжением шины.

Характеристики

Характеристики

  • Выход с интегрированным дросселем для питания линий шин KNX.
  • Выход DC 30 В для питания дополнительных устройств.
  • Номинальный ток произвольно распределяется по выходам.
  • Кнопка сброса.
  • С защитой от короткого замыкания.
  • С защитой от перенапряжения.
  • Защита от холостого хода.
  • Подходит для работы в системах с аварийным электроснабжением.
  • Беспотенциальный сигнальный контакт для рабочих и диагностических сообщений.
  • Два источника питания одного типа для KNX могут быть подключены параллельно для увеличения мощности.

Технические характеристики

Номинальное напряжение
AC:
от AC 200 до 240 В, 50/60 Гц
DC:
от DC 240 до 250 В

Выходное напряжение
Линия KNX:
DC 28–31 В SELV
Дополнительный выход:
DC 30 В

Сигнальный выход
Напряжение переключения AC:
AC 12 - 230 В
Напряжение переключения DC:
DC 2 - 30 В
Ток переключения:
5 мA - 2 A

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Напряжение сети:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Выходной ток:
160 мА

Ток короткого замыкания:
макс. 1 А

Указания

  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 212000

RFA, 476 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 212000

IFC, 164 Kb

Загрузка


Источник электропитания с интегрированным дросселем
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 735 Kb

Загрузка


Источники электропитания с интегрированным дросселем
База данных продукции

от ETS4

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Power supplies with integrated choke
Product database

from ETS4

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

ZIP, 42 Kb

Загрузка


Power supply with integrated choke
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 727 Kb

Загрузка


Power supply with integrated choke
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2120 00
2122 00
2130 00
2138 00

PDF, 2.687 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания