KNX типа REG электропитание 160 мА дросс. [212000] Источник электропитания KNX 160 мА с интегрированным дросселем Система Gira KNX REG Источники питания для устройств KNX с напряжением шины. Характеристики: - Выход с интегрированным дросселем для питания линий шин KNX. - Выход DC 30 В для питания дополнительных устройств. - Номинальный ток произвольно распределяется по выходам. - Кнопка сброса. - С защитой от короткого замыкания. - С защитой от перенапряжения. - Защита от холостого хода. - Подходит для работы в системах с аварийным электроснабжением. - Беспотенциальный сигнальный контакт для рабочих и диагностических сообщений. - Два идентичных источника питания KNX могут быть включены параллельно для для увеличения мощности. Технические характеристики: Номинальное напряжение - AC: от AC 200 до 240 В, 50/60 Гц - DC: от DC 240 до 250 В Выходное напряжение - Линия KNX: DC 28 - 31 В БСНН - Дополнительный выход: DC 30 В Сигнальный выход - Напряжение переключения AC: AC 12 - 230 В - Напряжение переключения DC: DC 2 - 30 В - Ток переключения: 5 мA - 2 A Разъемы - KNX: Соединительная и ответвительная клемма - Напряжение сети: Винтовые клеммы Поперечное сечение соединительных проводов: макс. 4 мм² Температура окружающего воздуха: от -5°C до +45°C Выходной ток: 160 мА Ток короткого замыкания: макс. 1 A Указания: - Монтаж на монтажную рейку DIN. - Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1. Комплект поставки: - Соединительная и ответвительная клемма KNX входят в комплект поставки. Габариты: Модульные единицы (МЕ): 4 Производство: Gira Арт. № 2120 00 REG Количество: 0 Stk xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx