Компания Gira использует куки-файлы (cookies) для веб-сайтов домена gira.de. Пользуясь нашим сайтом, вы даете свое согласие на использование куки-файлов. С более подробной информацией об используемых нами или третьими лицами куки-файлах и о ваших возможностях их отключения вы можете ознакомиться в нашей Политике конфиденциальности.

Метеостанция Plus KNX

Сравнение артикулов | 1

Арт. № 2074 00
EAN 4010337031185
Упаковочная единица 1
Система цен 06

Заменяет метеостанцию Komfort KNX 1010 00 и комбинированный датчик с приемником DCF77 1025 00

Необходимые принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

  • Метеостанция KNX регистрирует скорость и направление ветра, количество осадков, глобальное излучение, температуру, наступление сумерек, относительную влажность воздуха, атмосферное давление, а также степень освещенности в зависимости от направления с помощью четырех датчиков.
  • На основании полученных данных расчитываются максимальное значение датчиков яркости, абсолютная влажность воздуха, ощущаемая температура и комфорт.
  • Областью применения является автоматическое, зависящее от наружных параметров управление затенением, особенно в частной сфере.
  • Метеостанция самостоятельно контролирует работу своих важнейших функций и автоматически сообщает по шине о соответствующих ошибках в измеряемых параметрах.
  • Контроль входного напряжения. О перебоях сообщается на шину посредством коммуникационного объекта.
  • С интегрированным шинным соединителем.
  • Установка снаружи здания на столбе или на стене.
  • Расположение места монтажа может определяться с помощью GPS.

Функции

  • На каждый датчик могут внутренне параметрироваться два предельных значения с настраиваемым гистерезисом или задаваться в виде 8-битных или 16-битных значений.
  • Функция обучения позволяет присвоить предельному значению текущее значение параметра.
  • Все паpаметpы, для котоpых заданы предельные значения, имеют настpаиваемую задеpжку включения и выключения.
  • 16 логических элементов (И, И с обратной связью, ИЛИ, исключающее ИЛИ, НЕ–И, НЕ–ИЛИ), имеющих до 4 входов для внешних и внутренних 1-битовых значений.
  • 4 объекта блокировки для блокирования выполнения какой-либо функции или перехода на ручное управление.
  • Автоматическое управление затенением до 8 фасадов осуществляется за счет регулировки поворотных пластин в зависимости от положения солнца и управления высоты завеса.
  • Вывод всех значений может осуществляться при изменении значений, а также циклически. Вывод объектов блокировки может осуществляться только при изменении значений.
  • Возможно каскадирование метеостанций с помощью логических функций. Это рекомендуется для расширения функций (измерение силы ветра на различных фасадах) или для значительного увеличения функциональной надежности путем получения избыточной информации.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Питание
Номинальное напряжение:
AC 24 В БСНН (± 10%)
Номинальное напряжение:
DC 21 до 32 В БСНН
Потребляемый ток:
от 100 до 400 мA

Cоединительный провод
Тип провода:
LiYCY 4xAWG26
Длина провода:
5 м
Общая длина на линию:
15 м

Количество метеостанций:
макс. 3 (на линию)

Температура окружающего воздуха:
от -30°C до +60°C

Степень защиты:
IP44

Класс защиты:
III

Датчик направления ветра
Диапазон измерения:
от 1 до 360°
Разрешение:
Точность:
±10°

Датчик скорости ветра
Диапазон измерения:
от 0 до 40 м/с
Разрешение:
0,1 м/с
Точность ({~<=} 10 м/с):
±1 м/с
Точность ({~>=} 10 м/с):
±5 %

Датчик температуры
Диапазон измерения:
от -30°C до +60°C
Разрешение:
0,1 K
Точность:
±1 K

Датчик осадков
Диапазон измерения:
Да / нет
Точность:
Мелкая изморось

Датчики яркости
Количество:
4
Диапазон измерения:
от 0 до 150 клк
Разрешение:
1 клк
Точность:
±3 %

Сумеречный датчик
Диапазон измерения:
от 0 до 900 лк
Разрешение:
1 лк
Точность:
±10 лк

Датчик давления воздуха
Диапазон измерения:
от 300 до 1100 гПа
Разрешение:
0,01 гПа
Точность:
±0,5 гПа

Датчик влажности
Диапазон измерения:
от 0 до 100 % отн. влажности
Разрешение:
0,1 % отн. влажности
Точность:
±10 % отн. влажности (20 °C)
Абс. влажность:
от 0 до 400 г/м³
Разрешение:
0,01 г/м³

Глобальное излучение
Диапазон измерения:
от 0 до 1300 Вт/м²
Разрешение:
1 Вт/м²
Точность:
±10 %

Указания

  • Измеренные значения действительны для места монтажа. Возможны расхождения с показателями других метеослужб.
  • Все значения точности измеряемых величин основываются на соответствующих конечных значениях в диапазоне измерений.

Габаритв мм

Ø 130 В 68

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

IFC файл

Загрузка
Арт. №
207400
Формат файла
IFC
Размер файла
111 Kb

Метеостанция Plus
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS4.1.8

Загрузка
Арт. №
2074 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
797 Kb

Метеостанция Plus
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Загрузка
Арт. №
2074 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.867 Kb

Скачивание (en)


Техпаспорт

Загрузка
Арт. №
Формат файла
PDF
Размер файла

Текст объявления

Загрузка
Арт. №
Формат файла
TXT
Размер файла

IFC файл

Загрузка
Арт. №
207400
Формат файла
IFC
Размер файла
111 Kb

Weather station Plus
Technical Documentation

Technical documentation.

Загрузка
Арт. №
2074 00
Формат файла
PDF
Размер файла
3.519 Kb

Weather station Plus
Product database

Product database from ETS4.1.8

Загрузка
Арт. №
2074 00
Формат файла
ZIP
Размер файла
797 Kb

Weather station Plus
Operating instructions

Operating instructions.

Загрузка
Арт. №
2074 00
Формат файла
PDF
Размер файла
1.854 Kb

Спецификация

0 тов.
К списку товаров