Датчик ветра Standard

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 0913 00
0913 00
EAN 4010337913009
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Датчик ветра позволяет поднимать жалюзи, например, в зависимости от силы ветра. Благодаря этому можно защитить чувствительные пластины жалюзи при появлении ветра.
  • Датчик ветра служит для преобразования скорости ветра в электрические сигналы.
  • Он устанавливается на крыше или на стене дома и подключается к анализирующему устройству.
  • Тестовый режим с тестовым светодиодом.
  • Тестовый режим для проверки функционирования.

Технические характеристики

Датчик ветра
Материал датчика и чаши:
Пластмасса (ABS), черная
Температура окружающего воздуха:
Соединительный провод:
LIYY 2 x 0,14 мм², длина 3 м (возможность удлинения до макс. 50 м)
Степень защиты:

Анализирующее устройство
Диапазон ветрового предупреждения:
от 3,3 до 24,5 м/с, 8 ступеней настройки
Коммутирующий контакт:
Реле с беспотенциальным замыкающим контактом
Допустимая нагрузка:
макс. 2 А
Рабочее напряжение:
AC 230 В
Степень защиты:
IP20

Ш x В x Г:
110 mm x 99 mm x 38 mm

Комплект поставки

  • Монтажный уголок входит в комплект поставки.

Габаритв мм

Диаметр чаши датчика ветра: Ø 134 В 160

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


Wind sensor Standard
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 0913 00

PDF, 1.986 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания