Розетка SCHUKO 16 A 250 В~с shutter

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 0453 40
0453 40
EAN 4010337453406
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Серый
Арт. № 0453 42
0453 42
EAN 4010337453420
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
красный
Арт. № 0453 43
0453 43
EAN 4010337453437
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
зеленый
Арт. № 0453 45
0453 45
EAN 4010337453451
Упаковочная единица 1
Система цен 11
Синий
Арт. № 0453 46
0453 46
EAN 4010337453468
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный
Арт. № 0453 47
0453 47
EAN 4010337453475
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Снимаемое с производства изделие. Доступно до мая 2024 года.

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки:
31 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
shutter:
от 0 °C до 45 °C

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания