Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec shutter

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 0453 40
0453 40
EUR
EAN 4010337453406
UV 1/5
SP 01
gris
Réf. 0453 42
0453 42
EUR
EAN 4010337453420
UV 1/5
SP 11
Rouge
Réf. 0453 43
0453 43
15,62 EUR
EAN 4010337453437
UV 1/5
SP 11
bleu
Réf. 0453 46
0453 46
EUR
EAN 4010337453468
UV 1/5
SP 11
noir
Réf. 0453 47
0453 47
EUR
EAN 4010337453475
UV 1/5
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/24
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 05/2024.

Caractéristiques

Technical data

Profondeur d’encastrement:
31 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
Shutter:
0 °C à 45 °C

Indications

  • Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de mise à la terre
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI 60884-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.