Сравнение артикулов

Исполнительное устройство фанкойла для KNX
Клавиша с полем для надписи

Обзор

Спецификация: REG

Арт. №: 2163 00

Упаковочная единица: 1

Система цен: 26

EAN: 4010337059387

Обзор

Спецификация: Белый глянцевый

Арт. №: 3299 70

Упаковочная единица: 1

Система цен: 01

EAN: 4010337119555

Характеристики

  • Исполнительное устройство фанкойла для активации вентиляторных конвекторов (Fan Coil Units), используемых для кондиционирования помещений.
  • Исполнительное устройство получает телеграммы, например, от термостата, и преобразует телеграммы с управляющими величинами в адекватные ступени вентилятора и положения клапанов.
  • Подключение вентиляторного конвектора с макс. шестью ступенями вентилятора или подключение двух вентиляторных конвекторов соответственно с макс. тремя ступенями вентилятора в случае 2-трубной системы.
  • Ручное управление.
  • Режим стройплощадки: Возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.
  • Режимы отопления или охлаждения, или комбинированный режим отопления и охлаждения.
  • 2-трубный или 4-трубный режим. 2-трубная система отапливает или охлаждает с помощью общего водяного контура. 4-трубная система состоит из раздельных контуров подачи и возврата для системы отопления и охлаждения.
  • Отдельное или иерархическое переключение ступеней вентилятора.
  • Квитирование, показ выхода, функция блокировки для каждого канала, ограничение ступеней.
  • Возможность конфигурации реакции в случае исчезновения напряжения шины или исчезновения напряжения шины/сети, а также после программирования ETS.
  • Возможность настройки предельных значений.
  • Циклическая или ориентированная на события передача.
  • Свободные каналы можно использовать для функций переключения, например, для освещения помещения.

Характеристики

  • Плавающая переключающая клавиша автоматически точно позиционируется в рамке.
  • Быстрое крепление (3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Возможна проверка напряжения спереди.
  • Единая длина снятия изоляции (11 мм) для выключателей и розеток позволяет выполнить монтаж быстрее и эффективнее.
  • Можно использовать жесткие и гибкие провода.
  • Легкодоступные рычаги расцепления.
  • Прочное основание из термопласта.
  • По умолчанию светодиодные элементы подсветки можно использовать спереди.
  • Если повернуть элемент подсветки на 180°, можно переключаться между контрольной и постоянной подсветкой в зависимости от выключателя.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Коммутирующий контакт:
Контакт μ, 1 беспотенциальный замыкающий контакт

Коммутационная способность AC 230 В:
10 A/AC1 или 10 A/AC3

Максимальный ток включения
200 мкс:
800 A
20 мс:
165 A

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
2300 Вт
Емкостная нагрузка AC 230 В:
10 A, макс. 140 мкФ
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2300 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1000 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
1000 Вт
Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией:
1160 Вт

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²
 

Указания

  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
 

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Комплект поставки

  • Новое поколение

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4