Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)
Номинальное напряжение:
DC 24 - 30 В
Потребляемая мощность:
2 Вт
IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)
Поддерживаемые протоколы:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP
Разъемы:
IP: 2 гнезда RJ45
Разъемы:
Gira One Bus: Соединительная и ответвительная клемма
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C