Радио скрытого монтажа RDS состоит из вставки радио с накладкой управления и вставки громкоговорителя с накладкой.
Встраиваемое радио компактно установлено во вставку скрытого монтажа и, таким образом, может устанавливаться в отдельную приборную коробку.
Громкоговоритель может устанавливаться со встраиваемым радио в комбинации или может быть вынесен отдельно в приборной коробке. К одному встраиваемому радиоприемнику можно подключить два динамика.
Радиоприемник автоматически распознает подключенные динамики и выполняет переключение между режимами стерео и моно.
Дисплей насадки управления в случае наличия соответствующего сигнала RDS отображает название радиостанции, частоту передачи и время.
Управление радиоприемником осуществляется с помощью кнопок накладки управления с емкостным принципом действия. Для управления необходимо лишь легкое прикосновение к символам.
Радио скрытого монтажа RDS обладает двумя ячейками памяти, в которых простым нажатием кнопки можно сохранить по одной радиостанции, а затем вызывать эти радиостанции.
С помощью входа дополнительных устройств радио можно включать, например, с помощью выключателя света или детектора движения, вместе с освещением помещения.
Через стерео-вход AUX радио к нему можно подключить внешние аудиоисточники, например, MP3-плеер. Для подключения внешнего источника звука дополнительно требуется вставка под разъем «тюльпан» аудио, которая подключается к контактам AUX встраиваемого радиоприемника.
Вставка док-станции для воспроизведения музыки подключается непосредственно к стерео-входу AUX.
В спящем режиме радиоприемник автоматически отключается через 30 минут после включения.
Технические характеристики
Диапазон частот:
От 87,50 до 107,90 МГц
Номинальное напряжение:
AC 230 В
Подключение:
Винтовые клеммы
Глубина установки:
32 мм
Поперечное сечение соединительных проводов
Подключение к сети:
2,5 мм²
Разъем динамика/AUX:
1,5 мм²
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C
Указания
В случае комбинации с другими электронными устройствами под одной общей накладкой возможны нарушения радиоприема.